Gender Changer SUB-D25, f-f
Ürün No.: 39 50 904 0050
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Gender Changer SUB-D25, f-f
Ürün No.: 39 50 904 0050
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Soketler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Eleman | Cins değiştirici |
Teknik özellikler | D-Sub 3 |
25 kutup | |
Dişi/dişi |
RoHS | muafiyete uygun |
---|---|
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 19,33 g |
Menşei ülkesi | Tayvan |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140155299 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27440302 D-Sub-Connector |
Önceki
Sonraki