FLACHL. 20 X AWG 28/7 30,48M
Ürün No.: 09 18 020 7006
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FLACHL. 20 X AWG 28/7 30,48M
Ürün No.: 09 18 020 7006
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablonun açıklaması | Bükümlü çift |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 20 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Empedans | 122 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +105 °C |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,35 ns/m |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Renk kodlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | VW-1 |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
California Önerme 65 madde | İçermez |
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 56,4 g |
Net ağırlık | 35 g/m |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024700 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Data and communication cable (copper) |
Önceki
Sonraki