Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Ürün No.: 09 45 845 0009
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Ürün No.: 09 45 845 0009
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
Aksesuarın açıklaması | cihaz tarafı için |
Ayrıntılar | M3 vidasını sabitlemek için plastik kablolu pasif kilitlemeli versiyon |
---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
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
California Önerme 65 madde | Naftalin |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 3 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140064621 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Önceki
Sonraki