Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Ürün No.: 39 50 003 0040
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Ürün No.: 39 50 003 0040
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Soketler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Eleman | Veri konnektörleri |
Teknik özellikler | Koruyucu plaka olmadan |
D-Sub 1 (9 kutuplu) dişi/erkek soket değiştirici | |
D-Sub 3 (25 kutuplu) dişi/erkek soket değiştirici |
RoHS | muafiyete uygun |
---|---|
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Kurşun |
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 77,29 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140155107 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Önceki
Sonraki