DIN Rail Mounting Bracket, AL
Ürün No.: 20 80 000 0003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN Rail Mounting Bracket, AL
Ürün No.: 20 80 000 0003
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS eCon 7000 |
Aksesuar tipi | DIN ray montaj kiti |
Aksesuarın açıklaması | DIN EN 60715 uyarınca |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 25,3 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85177000 |
GTIN | 5713140135222 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified) |
Önceki
Sonraki