Cable SUB-D25,f-m; 1.8 m
Ürün No.: 39 50 903 0040
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Cable SUB-D25,f-m; 1.8 m
Ürün No.: 39 50 903 0040
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | D-Sub Standart |
Erkek | |
Plastik seyyar gövde ile | |
Konnektör 2 | D-Sub Standart |
Dişi | |
Plastik seyyar gövde ile | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 1,8 m |
---|---|
Damar sayısı | 25 |
Damar yapısı | 25 telli |
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
Net ağırlık | 218,2 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140155183 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Önceki
Sonraki