Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Ürün No.: 39 50 903 0060
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Ürün No.: 39 50 903 0060
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | RJ45 |
Termoplastik | |
Konnektör 2 | RJ45 |
Termoplastik | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
İletim özellikleri | Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
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
Net ağırlık | 69 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140155220 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Önceki
Sonraki