UIC 558 standardına uygun HARTING konnektörleri: Vagonlar arası atlama kabloları için sağlam arayüzler
Yeni IP69 çözümü, 500 saati aşkın tuz püskürtme testini geçti
UIC 558 standardının önemli gereksinimlerinden biri, arayüzlerin, belirli bir gerilme kuvvetini aşınca kendi kendine açılmasıdır. Bu güvenlik işlevi, aralarında elektrik bağlantısı olan iki taşıt birbirinden ayrıldığında, arayüzün iki yarısının hiçbir hasar oluşmadan ayrılmasını sağlar.
HARTING UIC 558 konnektörlerinin son derece sağlam olduğu, yüksek IP69 koruma derecesi ve de ASTM B117 uyarınca yapılan 500 saatlik bir tuz püskürtme testinden başarıyla geçmesiyle gözler önüne serilmiştir.
Demiryolu Web Semineri 2022'de bu çözümler ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz
UIC 558 ile uyumluluk, uyumlu arayüzlerin kullanıldığı raylı taşıtların sürdürülebilir bileşenlerle donatıldığını ve farklı zamanlarda üretilmiş taşıtlara ve vagonlara aynı anda bağlanabileceğini gösterir. UIC 558 konnektörleri, mekanik ve de hatasız işletim sağlayan görsel bir kodlama seçeneği aracılığıyla ek güvenlik sağlar.
HARTING UIC 558 serisi, ilgili tüm demiryolu standartları ile de uyumludur. Buna; darbe ve titreşime karşı yeterli düzeyde koruma sağlama özelliğini ifade eden IEC 61373, kategori 2 de dahildir. Kullanılan malzemeler, IEC 45545 (sınıf: HL3/R23) uyarınca yangından koruma gereksinimlerini ve de UL-94 V-00 uyarınca düşük dereceli tutuşabilirlik kriterini de karşılamaktadır.
Dirk Teiwes
Pozisyon: Teamleader Ağır Hizmet Konnektörleri
- Departman: PM Ağır Hizmet Konnektörleri
- Şirket: HARTING Teknoloji Grubu