Domino Modülleri için Alman Tasarım Ödülü 2024
Minyatürleştirilmiş modüler konnektör serisi artık RJ45 seçeneği de sunuyor
HARTING, Domino Modüllerini 2022 yılında "yeni nesil modüler konnektörler" olarak tanıttı. Bunlar, önceki pazar standardının minyatürleştirilmesini temsil ediyor. O zamandan beri, modüler tutma çerçevesindeki her yuva, küp olarak bilinen iki modül tarafından işgal edilebilir. Bu "küpler", önceki modüler konnektör yüzeyini D-Sub'dan Han D®, Han E® ve M12'ye kadar endüstriyel kontakların yerleştirilebileceği neredeyse kare şeklinde iki birime böler. Her bir küp, birbiriyle birleştirilebilmesini sağlayan daha küçük veya daha büyük bir mandalla donatılmıştır. Özelleştirilmiş ve yerden tasarruf sağlayan arayüzler gerektiği gibi yapılandırılabilir. Örneğin bir Han® 16 B standart muhafaza, daha önce dört yerine sekiz farklı şanzıman tipi için alan sunar.
Ödüllü serinin en son ürünü RJ45 Domino Modülüdür. Dişi modül, cinsiyet değiştirici olarak adlandırılan çift soket olarak tasarlanmıştır, böylece standart RJ45 patch kabloları bağlantı için takılabilir. Kompakt tasarımına rağmen, cinsiyet değiştirici tam, metalik 360° ekranlama içerir ve bu nedenle harici parazitlere karşı korunur. Cat. 6A standardına uygun olarak 10 Gbit/s veri iletimi garanti edilir. 6A standardı garanti edilir.
RJ45 Domino Modülü, erkek, standart patch kablolar için de uygundur. Yenilikçi bir sabitleme mekanizması sayesinde, RJ45 bağlantı kablosunun dış konturundan bağımsız olarak bunlar modüle kolayca takılabilir.
Domino Modülleri, modüler konnektörler için yeni optimizasyon seçenekleri sunar. Temel boyutu yarıya indirerek, daha önce tek bir Han-Modular® modülü için ayrılmış olan bir alana iki farklı modül yerleştirilebilir. Böylece çok küçük bir alanda farklı iletim tipleri yan yana yerleştirilebilir. 50'ye varan yer ve ağırlık tasarrufu mümkündür. CO2 ayak izi de buna bağlı olarak azalır. Endüstriyel tesisler için montaj ekipleri daha kısa kurulum sürelerinden faydalanır.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Daha küçük & daha hafif konektörler %50'ye varan yer tasarrufu sağlar
Birkaç ayrı bağlantı türünü tek bir arayüzde birleştirerek kurulum sürelerinde azalma
Sürekli modülarizasyon sayesinde sürdürülebilirlik sağlar
Modüler endüstriyel konnektörlerin bir üst seviyesi
Heiko Meier
Pozisyon: Ürün Müdürü
- Departman: PM Kurulum Teknolojisi
- Şirket: HARTING Electric Stiftung & Co. KG