Vagonlar arası atlama kablosu çözümlerinin bir üst seviyesi
HARTING'in yeni soket gövde sistemi, kullanımı kolaylaştırır ve ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasını sağlayabilir.
Standartlaştırma, enerji tüketiminin azaltılması ve ayrıca kurulum süresini kısaltan kullanım kolaylığı, demiryolu endüstrisindeki en büyük trendlerdir. Yeni Han® HPR VarioShell, özellikle arabalar arası atlama telleri için son derece esnek bir muhafaza sistemi olarak geliştirilmiştir. Yeni Han® aile üyesi çok sayıda olanak ve fayda sunar.
Daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı
Han® HPR VarioShell'in tasarımı, müşterilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi.
Kapak tasarımı, vidaların çevresel etkilerden korunması için optimize edilmiş bir su, toz ve kir akışı sağlar.
Bir sonraki adımda, kar ve buza karşı korumayı hedefledik. Soket gövdenin arkasındaki özel bir kontur, buzun soket gövdenin arkasında genişleyebilmesini sağlamaktadır.
Bu özellik, soketin daha az zorlanmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatmaktadır.
HARTING Han® HPR VarioShell - Araç içi jumper çözümlerinde bir sonraki seviye
Toplam kurulum süresi bakımından zaman tasarrufu
İki parçalı soket gövde, çok yönlü iç conta sayesinde karşı basınç çerçevesi kullanarak IP69K koruma derecesine ulaşmaktadır. Kapak çıkarılabilir olduğundan, muhafaza hem aracın içinden hem de dışarıdan donatılabilir. Kablolar duvardan kolayca geçirilebildiği için kablo geçişleri kısalarak ağırlığın daha da azaltılmasını sağlar.
Erişim kolaylığı ayrıca, daha az çaba harcayarak çalıştırma, servis ve bakım yapmayı mümkün kılar. Bir arıza yaşandığında tüm bağlantıların kesilmesi gerekmez. Bunun yerine, hatalı konnektörleri veya kontakları belirlemek ve değiştirmek için soket gövde kapağı açılabilir.
Han® HPR VarioShell, farklı çaplardaki kabloları yönlendirmek ve engellemek için ek olarak karşı basınç çerçeveleri, kablo yöneticileri ve koruyucu plakalar sağlayan açık bir sistemdir.
Yeni soket gövde sistemi, klasik bir yüzeye monte soket gövde veya toplu monte edilen soket gövde olarak da kullanılabilir ve taşıtın tavanı, dış duvar veya boji üzeri gibi yerlerde dağıtım kutuları için sağlam bir alternatif oluşturur.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Daha uzun kullanım ömrü su, toz ve buza karşı optimize edilmiş tasarım sayesinde
Zaman tasarrufu tüm yönlerden serbest erişim sayesinde tüm kurulum süreci boyunca
Ağırlık tasarrufu dağıtım kutularının değiştirilmesi ve kablo hatlarının kısaltılması nedeniyle
Yüksek esneklik tüm Han® HPR portföyü ile tam uyumluluk sayesinde (retrofit)
Demiryolu Web Semineri 2022'de bu çözümler ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz