Trafo bağlantıları; mekanik darbeler, su, yağ, güneş ışığı ve ozon da dahil olmak üzere, tamamı bu bağlantıların kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyen çevresel etkilere maruz kalmaktadır. Yeni Han® HPR HPTC serisi, demiryolu transformatör uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Han® HPR standardı zorlu ortamlarda kullanıma olanak sağlar. Hiçbir daraltma ve bantlama yapmadan ekranlama oluşturulabilir.
HARTING Han® HPR HPTC - Yüksek Performanslı Transformatör Konnektörleri
Yeni sistem, kolay kullanım, az sayıda bileşen ve maksimum güvenlik gereksinimlerini karşılar. Kablo tarafında, üç parçalı, dokunmaya karşı korumalı yalıtım bloğuna sıkmalı kontak yerleştirilir. Ayrıca, toza ve neme karşı koruma sağlayan ve aynı zamanda ekranın bir parçası olan, diferansiyel akımları emen ve bunları gövdeye ileten bir kablo rakoru vardır.
Gövde her taraftan metalik temas sağlar, yani kapak ve alt taraf tüm temas yüzeyine bağlanır. Ekranlı bağlantılar için özel olarak tasarlanmış başka bir trafo konnektörü olmadığından, bu özellik eşsizdir.
Han® HPR HPTC 800, iki ayrı kontak alanına sahip olduğu için, artık akımların toplanması ve gövde yoluyla boşaltılması hedefine ulaşabilmenizi sağlar.
Alt taraftaki bir yüzeyden flanşlı gövdeye doğrudan bağlanır. Üst tarafta, kalan diferansiyel akımları boşaltan potansiyel fişine yönelik bir diş vardır.
HARTING Han® HPR HPTC - Yüksek Performanslı Transformatör Konnektörleri
Daraltma veya bantlamaya gerek yok
Han® HPR HPTC, kurulum işlemini de basit hale getirir. Trafo bağlantılarını kurmak için daraltmaya veya bantlamaya gerek yoktur ve arayüzler hızlıca hazırlanır: Kontakları sıkın, ekranlamalı yalıtım bloğunu gövdeye yerleştirin, kapağı kapatın... İşte kablo tarafı hazır.
Bu çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin
Kodlama sistemi sayesinde minimum envanter ihtiyacı
Çok sayıda kodlama seçeneği vardır. Monte edilmiş gövdedeki iki kodlama elemanı, 16 farklı kombinasyon olasılığı sunar.
Bu nedenle, trafo bağlantısı için tek bir konnektör tipi yeterlidir, diğer her şey kodlama yoluyla kontrol edilebilir. Bu, gereken envanter miktarını önemli ölçüde azaltır ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
Retrofit
Han® HPR HPTC serisi, bir retrofittir. Trafo tarafı, pazardaki mevcut çözümler ile aynı boyutlara sahiptir. Trafo üzerindeki mevcut konturlar yeniden kullanılabilir, yani tasarım değişikliklerine gerek yoktur. Müşteriler eski çözümlerini yenilemek için HARTING gövde sistemini kullanabilirler.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Daha uzun kullanım ömrü han® HPR sayesinde zorlu ortamlar için standart metal davlumbazlar ve muhafazalar
Zaman tasarrufu büzülme veya bantlama olmadan kolay kurulum ve ekranlama sayesinde
Maliyet tasarrufu verimli kodlama sistemine dayalı minimum envanter ihtiyacı nedeniyle
Güvenli çözüm ilgili demiryolu standartlarına göre (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
Darbeye ve titreşime dayanıklı sistem