Çiftçilik için akıllı otonom çözümler
Minimum çaba için maksimum kazanç. Sürdürülebilir ve verimli tarım, HARTING'in AEF yüksek gerilim arayüzleri ile desteklenmektedir.
İklim değişikliği ve buna bağlı aşırı hava koşullarının yanı sıra tarım da ek zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlardan biri de karbon ayak izini azaltmak için karbonsuzlaştırmadır. Diğeri ise demografik değişim ve buna bağlı kalifiye işçi açığıdır. İşte bu noktada otonom çözümler devreye giriyor.
Sürdürülebilir, verimli ve dirençli bir tarım için hassas tarım
Doğru tarım kararları için daha fazla zaman
Teknoloji şirketi , tarımsal girişimcilerin topraklarından, mahsullerinden ve çevreden en iyi şekilde yararlanabilecekleri bir tarım yöntemine inanmaktadır. Her şey dahil otonomi çözümleri, çiftçilerin en iyi yaptıkları şeyi yapmak için zaman kazanmalarını sağlar; kaynakları dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmek ve işlemek.
Misyon açıkça tanımlanmıştır: Tarımın statükosu, sürdürülebilir tarımın herkes için işe yarayabilmesini sağlamak üzere bir devrim yaşamalıdır.
Bunu gerçekleştirmek için,
Akıllı algoritmalarla yönlendirilen otonom robot, zamandan tasarruf sağlıyor ve enerji, gübre, su ve tohum gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor.
Çiftçilik için akıllı otonom çözümler
AgXeed portalı ileriye dönük planlamaya olanak tanıyor
Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz aşırı ve öngörülemeyen hava koşulları, tarımsal çalışmalar için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Yoğun sezonda, çiftçilerin kısa vadede birçok kritik karar vermesi gerekiyor.
Çiftçilik için akıllı otonom çözümler
Yüksek voltajlı arayüzler hassas tarımı mümkün kılıyor
Tarımsal iş verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir ve dirençli tarım için kilit faktörlerden biridir.
Bu gereksinimler, HARTING ile tarımsal çevreden ortaklar arasında eşit bir temelde ortak bir gelişime yol açtı. Sonuç, HARTING AEF yüksek gerilim arayüzüdür.
A
Bu da tarım makinelerinin daha hızlı konfigüre edilmesine yol açıyor. Son derece hassas konumlandırma sistemi ile birlikte elektrikli aktarma organları AgBot'un çalışma hassasiyetini artırır ve sürdürülebilirliği destekler.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
İstikrarlı ve esnek ortaklık eşit bir temelde ortak gelişime dayalı
Elektrifikasyon aEF yüksek gerilim arayüzleri tarafından sağlanan tarım makinelerinin
Daha uzun kullanım ömrü zorlu çalışma koşullarına uygun arayüzler sayesinde (IP69K)
Yüksek güvenilirlik yüksek kalite standartları nedeniyle
HARTING, araçlarımızın zorlu çalışma koşulları için çok uygun olan standartlaştırılmış yüksek gerilim konnektörleri sunmaktadır. Konektörler kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır ve çok yüksek bir kalite standardına sahiptir.
Eric Bongaerts
Mühendislik Müdürü, AgXeed