Aydınlatma konnektörleri
Akıllı bir bina altyapısının sadece akıllı Bina Yönetim Sistemleri (BMS) kullanması gerekmez. Aynı zamanda kurulumu hızlandıracak ve kesinti sürelerini ortadan kaldıracak çözümler de sunması gerekir. Tak & Çalıştır aydınlatma çözümleri bu gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olabilir.
Örneğin endüstriyel bina altyapıları, araçlar veya rüzgar türbinlerinin kule ışıkları için aydınlatma konektörleri, farklı ışık kaynaklarının hızlı bir şekilde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Ayrıca, örneğin bakım amacıyla veya ışık kaynaklarını değiştirmek ve onarmak için güç kaynağı ile armatür arasındaki bağlantıyı kesme seçeneği de sunuyorlar.
Aydınlatma sistemleri için önceden yapılandırılmış ve test edilmiş kablo tertibatları ile işletme maliyetlerinizi azaltın
Önceden monte edilmiş sistem kablolarıyla yüksek kalite
Han® 1A, Han® portföyündeki en küçük konnektördür. Sahada montaj"ve kapı tahrikleri ve giriş sistemleri, aydınlatma, farlar, hoparlörler ve ekranlar sağlamak için ideal olmasına rağmen. Sahadaki çalışma koşulları genellikle bunların güvenli bir şekilde işlenmesi için ideal değildir. Bu noktada HARTING, bu maksatla önceden monte edilmiş bir sistem kabloları ürün gamı sunmaktadır.
Müşteri spesifikasyonlarına göre, endüstriyel sınıf PVC kablo ile önceden monte edilmiş ve yüksek HARTING Kalite Yönergelerine uygun olarak test edilmiştir, kullanıcıya gereken tek şey "tak ve çalıştır" dır. Bu nedenle bağlantı kompakt, hızlı ve saha montajı sırasında hızla oluşabilecek kablolama hataları riski olmadan yapılır.
3+PE ve 5+PE versiyonlarının güç aralıkları, en fazla 16 A ve 400 V iletir. Ekranlı versiyonu özellikle hataya meyilli alanlara yönelik 10 A ve 400 V olarak tasarlanmıştır. Tüm sistem kabloları takıldıklarında IP65 koruma sınıfını karşılar.
Han® 1A sistem kablajı ısıtıcılarda, fanlarda, kontrol terminallerinde ve endüstriyel aydınlatmada, küçük motor sürücülerinde, titreşimli konveyörlerde ve taşıma bantlarında ve elektrik panolarındaki bağlantılarda kullanılır.
Endüstriyel ortamlar için kalıplanmış model
HARTING ayrıca aşırı kalıplanmış Han® 1A güç sistemi kabloları da sunmaktadır. Bunlar, 16 A ve 400 V'ye kadar güç iletebilen kompakt ve sağlam sistem kablolarıdır. Eşleştirildiğinde IP67 koruması sağlar. Önceden monte edilmiş kablolama çözümleri, "plug & play" aracılığıyla hemen kullanılabilmeleri için en yüksek kalite standartları altında test edilmiştir.
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti