Produkter
Applikationsexempel
HARTING Automotive utvecklar och producerar skräddarsydda lösningar för fordons- och industriell användning i serieproduktion. Våra produkter utmärker sig genom sin tillförlitliga funktion, höga kvalitet och enastående hållbarhet när de används i vanliga eller extraordinära solenoidapplikationer.
Växling
Applikationer med omkopplingsbara motorfästen har t.ex. höga miljö- och akustikkrav som måste uppfyllas. Här erbjuder HARTING Automotive robusta inkapslade och övergjutna system med en mängd olika kontakter, som kan uppfylla olika krav på kraftförskjutning och har lång livslängd.
Våra fördelaktiga solenoidsystem säkerställer förbättrad körkomfort, vibrationshantering och bulleregenskaper.
Utlösning
För krockaktiva nackstöd: De reversibla systemen, som tillverkas i stora serier, ger en säker och snabb utlösning. Denna förmåga garanterar enastående funktionssäkerhet och samtidigt utmärkt robusthet. I dessa slutna system är solenoidspolen helt omsluten av höljet.
De mest krävande tekniska kraven på livslängd och skyddsklass kan då uppfyllas. Det är möjligt att implementera en mängd olika kontaktalternativ och kraftförskjutningsegenskaper.
Låsning
För automatiska växelspakar: De akustiska kraven är särskilt höga för fordonets interiör. Detta är inget problem för våra solenoidsystem. Olika kontaktsystem och kraftförskjutningsegenskaper kan implementeras beroende på den specifika applikationen.
Magnetventilerna låser sig mot höga tvärkrafter och kan användas som öppna och slutna system.
Förreglade lås
För tändningslås: De monostabila och bistabila systemen uppfyller mycket höga akustiska krav och möjliggör ett stort antal kopplingscykler. De öppna lyftmagneterna har en magnetisk kropp som bara delvis omger magnetspolen.
Beroende på riktningen på den kraft som matas ut från ankaret skiljer man mellan dragande och tryckande operationer. Den linjära rörelsen uppnås från slagets start till slagets slut med hjälp av en elektromagnetisk kraft. Återställningen sker med hjälp av yttre krafter eller en fjäder.
Taktil återkoppling
För pekplattor: HARTING Automotive's elektromagneter kan användas för att uppnå mycket exakta kraft-förskjutningsegenskaper.
De elektromagnetiska ställdonen uppfyller de högsta kraven på ytkvalitet. De har snabb respons vid start och stopp, låg friktion och möjliggör en hög frekvens.
Kundanpassad kabelinstallation
För luftfjädring: HARTING Automotive monterar även kundanpassade kablage. Om det finns specifika IP-krav kan tätningar och packningar konstrueras och tillverkas för att passa kundens applikation. Alla kontaktbehov kan tillgodoses med hjälp av våra många helautomatiska pressmaskiner.
Olika industriella tillämpningar
Separera, lyfta, sänka, stänga, öppna, hålla, låsa upp, låsa: HARTING Automotive's kundanpassade elektromagnetiska system utmärker sig i en mängd olika applikationer och industrisektorer tack vare deras enastående ledningsförmåga och tillförlitlighet.
Vänligen kontakta oss
Marie Klingenbeck
Position: Key Account Manager Solenoid Systems
- Företag: HARTING Automotive
Kundansvarig storkunder