preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 101 0012
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 101 0012
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | preLink® |
Serier med kabelkåpor/chassihus | RJ45 |
Element | Connector |
Specification | RJ45 |
Förbindningsmetod | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | RJ45 |
Ledararea | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Non-condensing (operation) |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5 ... 9 mm |
Material (kontaktinsats) | Zinc die-cast, nickel-plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Godkännanden | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224193 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa