preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 006 2001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 006 2001
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | preLink® |
Circular connectors M12 | |
Identifiering | PushPull |
Element | Cable connector |
Panel feed through | |
Specification | for rear mounting |
Straight |
Förbindningsmetod | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Kön | Female |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-coding |
Låsningstyp | Screw locking |
PushPull | |
Detaljer | Please order termination block separately |
Detaljer | For Ethernet applications up to 10 Gbit only |
Ledararea | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² | |
Ledararea [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
Överföringsegenskaper | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 5 ... 9.5 mm |
Vibrationshållfast | 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Stöthållfasthet | 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene |
Specifikationer | IEC 61076-2-109 |
---|---|
EN 45545-2 | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140224162 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa