plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Artikel nr.: 39 50 000 0851
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Artikel nr.: 39 50 000 0851
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Tillbehörstyp | Blind plate |
Tillbehörsbeskrivning | With perforated cut-outs for gender changer RJ45, USB and D-Sub 3 |
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
Nettovikt | 45 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140154841 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified) |
Föregående
Nästa