ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
Artikel nr.: 09 45 181 9002 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
Artikel nr.: 09 45 181 9002 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Identifiering | Signal |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | IDC termination |
---|---|
Skärmning | Fully shielded, 360° shielding contact |
Antal kontakter | 10 |
Kodning | Type B |
Leveransomfattning | Bulk packaging |
Ledararea [AWG] | AWG 24/7 |
---|---|
Ledare ytterdiameter | 1.1 ... 1.25 mm |
Märkström | 1.5 A |
Märkström | 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7) |
Märkspänning | 50 V AC |
60 V DC | |
Isoleringsmotstånd | >500 MΩ |
Kontaktmotstånd | ≤ 30 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Förvaringstemperatur | -30 ... +60 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Non-condensing (operation) |
95 % Non-condensing (storage/transport) | |
Isättningskraft | ≤ 25 N |
Urtagningskraft | ≤ 25 N |
Matningscykler | ≥ 5,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5.5 ... 7.2 mm |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Kvarhållandekraft | ≥80 N locking |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Grey | |
Material (skärmning) | Stainless steel |
Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case) | |
Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell) | |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side |
Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polycarbonate (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Grey |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 4.32 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223301 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa