har-switch latching 2x 45°
Artikel nr.: 09 45 453 1201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-switch latching 2x 45°
Artikel nr.: 09 45 453 1201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Detaljer om produkten
Kategori | Operator interfaces |
---|---|
Serie | har-switch |
Element | Selector switches |
Specification | latching 2x 45° |
Installationshålets diameter | 22.3 mm |
---|
Igångsättningsväg | 6 mm |
---|---|
Överspänningskategori | III (protection by low voltage) |
Åtdragningsmoment | 1.5 ... 2.2 Nm Fixing nut |
Drifttemperatur | -25 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Panelens tjocklek | 1 ... 7 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85365080 |
GTIN | 5713140449152 |
5713140449145 | |
ETIM | EC000222 |
Föregående
Nästa