har-stop
Artikel nr.: 09 45 453 1501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-stop
Artikel nr.: 09 45 453 1501
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Detaljer om produkten
Kategori | Operator interfaces |
---|---|
Serie | har-stop |
Element | Emergency stop buttons |
Specification | foolproof |
Installationshålets diameter | 22.3 mm |
---|
Igångsättningsväg | 6 mm |
---|---|
Åtdragningsmoment | 1.5 ... 2.2 Nm Fixing nut |
Drifttemperatur | -30 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Panelens tjocklek | 1 ... 7 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
EN 60947-5-5 | |
EN ISO 13850 | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 36.95 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85365080 |
GTIN | 5713140449510 |
ETIM | EC001038 |
Föregående
Nästa