har-port label
Artikel nr.: 09 45 502 0003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port label
Artikel nr.: 09 45 502 0003
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | har-port |
Tillbehörstyp | Identification strip |
Tillbehörsbeskrivning | for label holder 09 45 502 0002 |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0.24 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140060876 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa