har-modular male angled pre-assem. 50,77
Artikel nr.: 02 51 000 0004
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular male angled pre-assem. 50,77
Artikel nr.: 02 51 000 0004
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Male connector |
Specification | Pre-assembled connector |
Kontaktbeskrivning | Angled |
Installerade modulinsatser | 2x 02519000004 https://b2b.harting.com/02519000004 |
---|---|
2x 02519091101 https://b2b.harting.com/02519091101 | |
2x 02519010401 https://b2b.harting.com/02519010401 | |
2x 09030006110 https://b2b.harting.com/09030006110 | |
Längd | 50.77 mm |
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
Wave soldering termination | |
Förbindningstyp | Motherboard to daughtercard |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s) |
Prestandanivå | 1 |
acc. to IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamide (PA) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 150 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140198128 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa