har-modular P module female straight
Artikel nr.: 02 52 900 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular P module female straight
Artikel nr.: 02 52 900 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | P module |
Element | Female connector |
Kontaktbeskrivning | Straight |
Modulinsatsens bredd | 5.08 mm |
---|---|
Förbindningstyp | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamide (PA) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 0.82 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140197831 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa