har-modular D2 data module male str 3mm
Artikel nr.: 02 53 902 1501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular D2 data module male str 3mm
Artikel nr.: 02 53 902 1501
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Male connector |
Kontaktbeskrivning | Straight |
Modulinsatsens bredd | 5.08 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Solder termination |
Skärmning | Fully shielded, 360° shielding contact |
Förbindningstyp | Mezzanine |
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | r+t |
Förbindningslängd | 3 mm |
Överföringsegenskaper | 10GBASE-KR Ethernet |
---|---|
100GBASE-KR4 Ethernet | |
PCIe Gen 2 | |
PCIe Gen 3 | |
PCIe Gen 4 | |
USB 3.0 | |
USB 3.1 | |
Hypertransport 3 | |
SAS 2.0 | |
SAS 3.0 | |
Infiniband FDR | |
SATA 3.2 | |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Fritt avstånd | 2.05 mm in the module |
0.25 mm to module edge | |
Krypavstånd | 2.05 mm in the module |
0.25 mm to module edge | |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
Kontaktmotstånd | < 20 mΩ |
Skärmningsresistens | < 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s) |
Isättningskraft | 10 N |
Urtagningskraft | 10 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Hot plugging | No |
Material | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Pd/Ni over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
Ni Mating side (shielding) | |
Sn over Ni Termination side (shielding) | |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Järnvägsklassificering | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
---|
Förpackningsmått | 40 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 kg |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140573499 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa