crimp set FC 3
Artikel nr.: 09 99 000 0623
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
crimp set FC 3
Artikel nr.: 09 99 000 0623
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tools |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Verktygstyp | Crimping insert |
Verktygsbeskrivning | for individual contacts |
FC 3 |
Leveransomfattning | Each set contains locator and crimp insert top and buttom part |
---|
Ledararea | 0.5 ... 1.5 mm² for FC 3 contacts |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140107366 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
Föregående
Nästa