circular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Artikel nr.: 21 04 116 1505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
circular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Artikel nr.: 21 04 116 1505
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors 7/8" |
Element | Cable connector |
Specification | Straight |
Förbindningsmetod | HARAX® connection technology |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | Screw locking |
Ledararea | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 16 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2.8 mm |
Märkström | 10 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4.8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 1.5 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 22 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 mated condition |
Kabeldiameter | 6.8 ... 12.5 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Thermoplastic polyurethane (TPU) | |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Zinc die-cast | |
Thermoplastic polyurethane (TPU) | |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 8.944 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140139831 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa