Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,0m
Artikel nr.: 08 91 901 1060 B0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,0m
Artikel nr.: 08 91 901 1060 B0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Charging cable |
---|---|
Specification | Straight cable |
CCS (Combined Charging System) | |
Laddläge | Mode 4 |
Kontaktdon 1 | Type 2 |
Female (Vehicle side) | |
Kontaktdon 2 | Not assembled |
Stripped off | |
Typ av givare | Pt 1000 |
Funktioner | Temperature monitoring with 2x Pt 1000 |
Temperature range: -40°C … 180°C (temperature coefficient acc. to DIN EN 60751) | |
Recommended measuring current: 0,1 - 0,3 mA (tolerance acc. to DIN EN 60751) | |
Long-term stability (max. R0-Drift): within temperature range no drift expected (>20 years) | |
Shutdown temperature: 90°C, equivalent to a Pt 1000-value of 1347,07 Ω |
Kabellängd | 6 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²) |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
not seperable | |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detaljer | Also available with customer specific logo on request. |
Märkspänning (signal) | 30 V AC |
---|---|
Märkspänning (kraft) | 1,000 V DC |
Märkström (signal) | 2 A |
Märkström (kraft) | 210 A |
Märkström (kraft) | 250 A for max. 30 min |
Strömtyp | DC |
Laddeffekt | 210 kW |
Kodningsresistans | 1,500 Ω between PE and PP |
Avskalningslängd | 200 mm |
Omgivningstemperatur | -30 ... +50 °C in operation |
-40 ... +80 °C storage/transport | |
Lufttryck | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Isättningskraft | < 100 N |
Urtagningskraft | < 100 N |
Matningscykler | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 Contact area |
IP44 mated condition | |
IP69 Housing area | |
Kabeldiameter | 33.9 mm ± 0.5 mm |
Minsta böjradie | 10x Cable diameter (repeated bending) |
Ledarresistans @ 20 °C | ≤0.27 Ω/km @ 70 mm² |
≤0.55 Ω/km @ 35 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0.75 mm² |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (skydd) | Thermoplastic |
Material (kabel) | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
Färg (kabel) | Black |
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
Specifikationer | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14.7 kg |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140573390 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Föregående
Nästa