VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikel nr.: 09 40 124 9911
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikel nr.: 09 40 124 9911
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 350 |
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR VarioShell |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for cable shoes |
Märkspänning | 2,500 V |
---|---|
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140279483 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa