Uni-Dicht-Kabelverschraubung Pg 11
Artikel nr.: 09 00 000 5081
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Uni-Dicht-Kabelverschraubung Pg 11
Artikel nr.: 09 00 000 5081
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Cable gland |
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 20 |
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 11 |
Klämintervall | 6.5 ... 9.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metal |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
Nickel | |
Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 24 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001626 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa