USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2931
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2931
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | USB 3.0 |
Kontaktdon 1 | IP20 USB 3.0 |
Type A | |
Kontaktdon 2 | IP20 USB 3.0 |
Type A |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Skärmning | Fully shielded, 360° shielding contact |
Förbindningstyp | Type A connector - type A connector |
Fäste | Screwable in cover plates |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 1,500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5.8 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (kabel) | PVC |
Färg (kabel) | Black |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 71.7 g |
Ursprungsland | Malaysia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140223011 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Föregående
Nästa