UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Artikel nr.: 09 58 000 6505
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Artikel nr.: 09 58 000 6505
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 |
Märkström | ≤ 10 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Matningscykler | ≥ 10,000 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Nickel plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 2.56 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188693 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa