UIC558-HTE-13PIN-PG21
Artikel nr.: 09 58 001 1440
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558-HTE-13PIN-PG21
Artikel nr.: 09 58 001 1440
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Antal kontakter | 13 |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x Pg 21 |
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (tätning) | Silicone |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 114 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140183902 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa