UIC558-HBM/CM-18PIN
Artikel nr.: 09 58 001 0302
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558-HBM/CM-18PIN
Artikel nr.: 09 58 001 0302
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bulkhead mounted housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With metal cover |
Antal kontakter | 18 |
---|---|
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7035 (light grey) |
Material (tätning) | Silicone |
Material (låsning) | Stainless steel |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 585 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140183933 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa