UIC558 13PIN-FI-CRT
Artikel nr.: 09 58 013 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558 13PIN-FI-CRT
Artikel nr.: 09 58 013 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Antal kontakter | 13 |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 17 |
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 60 V |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 10,000 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 87 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186972 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa