UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Artikel nr.: 33 50 840 0B80 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Artikel nr.: 33 50 840 0B80 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kabeltyp | Hybrid cable (copper / copper) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 18 |
Ledarstruktur | 4x 4x 1.0mm² |
1x 2x 0.75 mm² | |
Antal kontakter | 18 |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C |
---|---|
Kabeldiameter | 18 mm ± 0.5 mm |
Minsta böjradie | 6x Cable diameter (singular bending) |
12x Cable diameter (repeated bending) |
Material (kabel) | Elastomer |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Specifikationer | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|---|
IEC 61034-2 Smoke density | |
EN 50305 Toxicity | |
EN 50267-2-1 Halogen freeness | |
EN 60684-2 Halogen freeness | |
EN 50267-2-2 Corrosiveness | |
EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles | |
EN 50264-3-2 Jacket properties: danger level M | |
EN 50264-3-2 Resistance to ozone | |
DIN 51900 Low fire load | |
UIC 50558 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Poland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140350793 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Föregående
Nästa