UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 018 1021
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 018 1021
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Element | Connector sets |
Specification | With cable gland |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 18 |
Kabelingång | 1x Integrated |
Detaljer | Crimp contacts enclosed separatly |
Ledararea | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 17 |
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 60 V |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Avskalningslängd | 5 mm |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 10,000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition |
Klämintervall | 16.9 ... 17.6 mm |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
RAL 3020 (traffic red) | |
Material (tätning) | Silicone |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 210 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190245 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Circular connector (set) |
Föregående
Nästa