Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5031
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5031
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Åtdragningsmoment | 30 Nm |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 44 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Storlek | M40 |
Klämintervall | 16 ... 28 mm |
Bredd över hörn | 47 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Material (klämring) | Polyamide (PA) |
Yta (tillbehör) | Nickel plated |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 298 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140193208 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Föregående
Nästa