Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5019
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5019
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 32 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 13 ... 21 mm |
Bredd över hörn | 33.4 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Material (klämring) | Polyamide (PA) |
Yta (tillbehör) | Nickel plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 100 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123588 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Föregående
Nästa