Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
Artikel nr.: 21 46 359 5602
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
Artikel nr.: 21 46 359 5602
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Circular connectors Size 15 |
Element | Panel feed through |
Specification | With conductors |
for front mounting |
Kön | Male |
---|---|
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 3 |
PE-kontakt | Yes |
Låsningstyp | Toggle locking |
Leveransomfattning | incl. lock nut |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 14 |
Märkspänning (signal) | 63 V AC/DC |
Märkspänning (kraft) | 600 V AC |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (signal) | 10 A |
Nominell impulsspänning (signal) | 1.5 kV |
Märkström (kraft) | 16 A |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 25 cm |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-2-116 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 73 g |
Ursprungsland | Czechia |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140229105 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Föregående
Nästa