Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5+PE 1,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Show details |
Connector 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors Size 15 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Kontaktdon 1 | Size 15 |
Male Straight | |
Kontaktdon 2 | Size 15 |
Female Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 6x 1.5 mm² |
Märkspänning (signal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Märkspänning (kraft) | 600 V AC |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkström (kraft) | 16 A |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C |
Kabeldiameter | 9 mm |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
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
ECHA SCIP nummer | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140816404 |
5713140568044 | |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Föregående
Nästa