Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 280 0642 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 280 0642 010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5+PE 2,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Show details |
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Circular connectors Size 15 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | Size 15 |
Male Straight | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 6x 2.5 mm² |
Märkspänning (signal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Märkspänning (kraft) | 600 V AC |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkström (kraft) | 13 A |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C |
Kabeldiameter | 10.5 mm |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
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
ECHA SCIP nummer | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140457041 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa