Single Frame, Ni plated, plastic cover
Artikel nr.: 39 50 000 0100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Artikel nr.: 39 50 000 0100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Frames |
Specification | Single |
Metal version, nickel plated (electrically conductive) | |
Transparent plastic cover |
Begränsande temperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -25 ... +60 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Smoothed surface |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 150 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140154759 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet) |
Föregående
Nästa