Set Q5/0 f QL 6-12mm
Artikel nr.: 61 04 401 2650 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Artikel nr.: 61 04 401 2650 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 5/0 |
Kön | Female |
---|---|
Applikationsområde | Power cables |
Leveransomfattning | Hood |
Female insert | |
Seal insert | |
Cable gland |
Ledararea | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
Klämintervall | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP nummer | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140274167 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Föregående
Nästa