Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
Artikel nr.: 61 04 401 2651 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
Artikel nr.: 61 04 401 2651 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/0 |
Kön | Male |
---|---|
Applikationsområde | DC power output |
Leveransomfattning | Hood |
Male insert | |
2x Han® C male contacts | |
Seal insert | |
Cable gland |
Ledararea | 2.5 mm² |
---|---|
Klämintervall | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 45.38 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140274105 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Föregående
Nästa