Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Artikel nr.: 09 10 000 9959
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
Artikel nr.: 09 10 000 9959
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Nylon cord |
Tillbehörsbeskrivning | With cable eye and crimp sleeve |
for Han® 1A Protection covers |
Längd | 300 mm |
---|
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 26.24 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140194823 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa