Screw Driver Set Slimline
Artikel nr.: 09 99 000 0844
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Screw Driver Set Slimline
Artikel nr.: 09 99 000 0844
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tools |
---|---|
Verktygstyp | Screw driver set Slimline |
Verktygsbeskrivning | Insolated blade for slim assembly |
Leveransomfattning | Phillips screw driver PH1 x 80 mm |
---|---|
Phillips screw driver PH2 x 100 mm | |
Slim bit screw driver 3.5 x 100 mm | |
Slim bit screw driver 4.0 x 100 mm | |
Slim bit screw driver 5.5 x 125 mm | |
Slim bit screw driver 6.5 x 150 mm |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 311 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 82054000 |
GTIN | 5713140107915 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Föregående
Nästa