STIFTKONTAKT GDS A-M 40 A
Artikel nr.: 09 03 000 6113
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
STIFTKONTAKT GDS A-M 40 A
Artikel nr.: 09 03 000 6113
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kontakter för | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M invers | |
DIN 41612 Type MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M module, male, angled | |
har-modular® M module, male, straight |
Kön | Male contact for male connectors |
---|---|
Förbindningstyp | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
PCB to cable | |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 16 |
Märkström | ≤ 10 A |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 1.6 N |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni Mating side |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | DIN 41626 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 2.14 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140003866 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa