STIFTDON D-SUB 25 POL LÖD
Artikel nr.: 09 67 025 5604
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
STIFTDON D-SUB 25 POL LÖD
Artikel nr.: 09 67 025 5604
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Element | Connector |
Kontaktbeskrivning | Turned |
Straight |
Förbindningsmetod | Solder cup termination |
---|---|
Kön | Male |
Storlek | D-Sub 3 |
Förbindningstyp | PCB to cable |
Cable to cable | |
Antal kontakter | 25 |
Låsningstyp | Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm |
Ledararea | 0.5 mm² max. |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | 7.5 A |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s) |
Isättningskraft | ≤ 83 N |
Urtagningskraft | ≥ 7.8 N |
≤ 56 N | |
Prestandanivå | 3 |
Matningscykler | ≥ 50 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP) |
---|---|
Shell: steel, tin plated | |
Färg (kontaktinsats) | White |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 11 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140092020 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Föregående
Nästa