SC-POF Crimp Connector
Artikel nr.: 20 10 001 5211
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SC-POF Crimp Connector
Artikel nr.: 20 10 001 5211
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | SC |
Kontakttyp | FO contact |
Kontaktbeskrivning | for POF Crimp termination |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel |
Förpackningsmått | 4 |
---|---|
Nettovikt | 5 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133419 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa