SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
Artikel nr.: 20 10 125 5221
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
Artikel nr.: 20 10 125 5221
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | SC |
Kontakttyp | FO contact |
Kontaktbeskrivning | for singlemode |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
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
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133617 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa